Strømfordeling

Skinnesystemer

RiLine-samleskinnesystemer til individuelle afbryder- og styringsanlæg. Komplette løsninger op til 1.600 A til anvendelse med veksel- eller jævnstrøm.

Skinnesystemer

Samleskinnesystemer RiLineX

Op til 800 A montage uden brug af værktøj, kortslutningssikret op til 65 kA, fuldstændig berøringssikret og med standard fladkobberskinner.

Skinnesystemer

Skinnesystem RiLine Compact – op til 160 A

Op til 160 A, 3-polet, nem tilslutning af komponenter uden brug af værktøj, berøringsbeskyttelse hele vejen rundt.

Skinnesystemer

Skinnesystem Mini-PLS – op til 250 A

Op til 250 A, centerafstand 40 mm, 3-polet, pladsbesparende stiktilslutning fra forsiden, overbygningsbar holder, fuld berøringsbeskyttelse.

Skinnesystemer

Skinnesystem RiLine60 – 800 A og 1600 A

Op til 1600 A, centerafstand 60 mm, 3- og 4-polet, fuld berøringsbeskyttelse, til det globale marked.