Produktet udløber den: 31. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
7030202
- Artikelnummer:
- DK 7030.200
- Udgave
- Med integreret infrarød adgangssensor. For tilslutning af et håndtag og/eller et CMC III læseapparat.
- Produktbeskrivelse
- Med CMC III CAN-Bus-adgangen kan elektromagnetiske håndtag og læsesystemer sluttes til CMC III-systemet eller IoT-interfacet. Der kan tilsluttes et håndtag og evt. et CMC III-læsesystem til en CMC III CAN-Bus-adgang. CMC III CAN-Bus-adgangen har en integreret infrarødsensor til statusovervågning af lågen. Det elektromagnetiske håndtag overvåges og styres af CMC III. Med tilslutningen af et læsesystem kan håndtagene frigives via talkoder eller transponderkort. Med et læsesystem kan op til 16 lågehåndtag styres på samme tid.
- Fordele
- Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
- Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
- Anvendelsesområder
- Overvågning og styring af elektromagnetiske håndtag på skabe inden for IT-, industri- og bygningsautomatikområdet
- Funktionsmåder
- Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT-interfacet
- Statusdisplay via integrerede LED'er
- Via netværkssnitfladen i CMC III eller IoT-interface kan de aktuelle måleværdier kaldes pr. browser, SNMP eller OPC-UA, og indstillinger kan foretages.
- Automatisk alarmering via e-mail, SMS eller SNMP-trap ved overskridelse af en grænseværdi
- Materiale
- Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur - Farve
- Kabinet: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveringsomfang
- CMC III CAN-Bus-adgang
Installations- og betjeningsvejledning
Montagematerialer til montage i skab
Montageclips til bæreskinnemontage
Montagematerialer til flader
Montagetilbehør
Montagematerialer til montage på skab - Snitflader Bus-system
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Snitflader
- RJ 12
- fladstik til CMC III læseapparater
- Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
- 16
- Antal deltagere PU compact (maks.)
- 2
- Antal deltagere PU (maks.)
- 16
- Dimensioner
- Bredde: 110 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,212 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III CAN-Bus-adgang, BHD: 110x30x40 mm, 2 x RJ45 CAN-Bus, RJ12