Sokkelpaneler med børsteliste til VX sokkelsystem

Artikelnummer: VX 8620.093

De 100 mm sokkelpaneler anvendes i bredden eller dybden for kabelindføring i soklen. Panelerne kan også anvendes i den 200 mm høje sokkel og kombineres med andre 100 mm høje paneler.

Artikelnummer:
VX 8620.093
Produktbeskrivelse
Til kabelindføring i soklen. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan vælge mellem et eller to paneler med børsteliste. Takket være VX-sokkelsystemets perfekte symmetri er det muligt at montere panelerne med børsteliste enten foran, bagved eller i siden af sokkelhjørnestykket.
Materiale
Sokkelpaneler: Stålplade
Børsteliste: Plast, selvslukkende
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bokstype: VX
TX CableNet
Passer til bredde/dybde: 800 mm
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1, 12
Vægt/PS
1,76 kg
Pakkestørrelse
2 stk.
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177922464
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelpanel med børsteliste, til bredde/dybde 800 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA