Produktet udløber den: 31. jan. 2020
Denne vare passer til skabssystemerne VX, VX SE:
8618813
- Artikelnummer:
- TS 8802.125
- Produktbeskrivelse
- Til aftætning af kabelindføring i bundåbningen.
- Fordele
- Særlig velegnet til kabler med samme tværsnit
- Ved indbygning af montageplade i bageste position kan kablerne føres direkte ind uden større bøjeradius
- Tekniske data
- Elastisk klemprofil: Diameter: 30 x 25 mm
- Anvendelsesområder
- Direkte påsætning ved bundåbning/bundprofil og bundplade
- Materiale
- Ekstruderet aluminiumprofil
Elastisk klemprofil: PU-skum - Leveringsomfang
- Påsætningsprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
- Bemærk
- 2 stk. er nok til en bundåbning op til en skabsbredde på 800 mm
- Fra og med skabsbredde 1000 mm er der to bundåbninger. Der kan monteres 4 stk. per skab
- Passer til
- Bokstype: TS: = 1.200 mm
Bokstype: TP - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55 ved korrekt montage
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Vægt/PS
- 0,432 kg
- Toldtarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177496385
- ETIM 7.0
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivelse
- TS profil til kabelindføring, bag, til TS, VX SE, TP, til B: 1200 mm