Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2021
Kabelindføringsplader til indbygning i TP TopPult-system
Artikelnummer: SZ 5001.237
En sikker kabelindføring sammen med kabelføringstyller, stikgennemføringstyller. Monteres i stedet for den standardmæssige flangeplade.
- Artikelnummer:
- SZ 5001.237
- Produktbeskrivelse
- En sikker kabelindføring sammen med kabelføringstyller, stikgennemføringstyller. Monteres i stedet for den standardmæssige flangeplade.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: TP: = 1.600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,84 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177556881
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CM Kabelindføringsplade, til CM, TopPult-System, til B: 1600 mm