Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 21. okt. 2021
- Artikelnummer:
- DK 7241.500
- Produktbeskrivelse
- Til splejsefri kabelføring af lysleder-breakout-kabler. På bagsidens hammerhoveder kan kabelbundter aflastes. Til kabelføring og overlængdeophæng i boksen medfølger 4 selvklæbende kabelclips.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Breakout-box
Kabelføringsclips
Montagetilbehør til patch-panel - Indbygningsdybde
- 250 mm
- Højdeenheder
- 1 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,684 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177221314
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
- DK Lysleder-breakout-box, 1 U, til D: 250 mm