Glideskinner, til høj belastning til TE

Artikelnummer: DK 7063.740

Med L-formede profilskinner eller 19" montageramme og indvendig niveauafstand på 745 mm, hurtig og enkel montage vha. indhængningslasker til det bageste niveau.

Artikelnummer:
DK 7063.740
Produktbeskrivelse
Til L-formede profilskinner med en formonteret niveauafstand på 745 mm. Monteres hurtigt og let vha. indhængningslasker til det bagerste niveau.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Distance between mounting levels
745 mm
Load capacity static
1.000 N
Bæreflade
Bredde: 50 mm
Dybde: 734 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Vægt/PS
2,91 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177516878
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK slide rail, heavy-duty, 1000 N static, for L-shaped mounting angles or 482.6 mm (19") mounting frames and a clearance of 745 mm between levels
Dokumentationer
Info sheet