- Best.-nr.:
- DK 7030570
- Udgave
- CMC III GSM Unit Quad-Band
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af en redundant transmissionsvej eller til videresendelse af alarmer i situationer, hvor der ikke findes nogen netværksstruktur. Alarmmeddelelsen sendes som en SMS. Spændingsforsyning finder sted via processorenheden.
- Materiale
- Plast
- Farve
- Front: RAL 9005
Kabinet: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Forbindelseskabel (2 m) med RJ 12 hanstik
Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Den serielle snitflade RS 232 på processorenhed/processorenhed compact kan kun bestykkes med én redundant alarmvej.
- Requirements communication port
- Et almindeligt SIM-kort til GSM skal kunden selv anskaffe.
- GSM frequencies covered
- 850 MHz
- 900 MHz
- 1800 MHz
- 1900 MHz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,47 kg
- Bruttovægt
- 0,672 kg
- Toldtarifnummer
- 85176200
- EAN
- 4028177695900
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
-
DK CMC III GSM unit quad-band, BHD: 138x40x132 mm, RJ12 tilslutningsledning: 2 m