Strømfordeling

Ri4Power – systemløsninger

VX25 Ri4Power – systemet til koblings- og energifordelingsanlæg i VX25 op til 6300 A. Med VX25 Ri4Power kan der realiseres forskellige felter til disse opgaver i et koblings- eller energifordelingsanlæg. Systemløsninger til effektafbrydere fra anerkendte producenter. Ideel til kompakt fordeling af elektrisk energi.

Ri4Power – systemløsninger

Skabssystemer

Rittal power distribution enclosures are the ideal solution for reliable, efficient power distribution in industrial and commercial installations. With high-quality materials and a robust construction, they provide optimum protection for electrical...

Ri4Power – systemløsninger

Tilbehør til ISV fordelingstavler

Discover our extensive range of accessories for Rittal ISV distribution enclosures, specifically designed to maximise the efficiency and reliability of your installations. From innovative cable management solutions through to robust installation...

Ri4Power – systemløsninger

Modulbaseret frontdesign

Til opdeling af flere funktionsområder i fordelingsskabet. Modullåger med eller uden glasplade kan kombineres frit mellem det øverste og nederste frontpanel. Den modulopbyggede front kan monteres i stedet for frontlåger eller...

Ri4Power – systemløsninger

Skinnesystemer Flat-PLS

Systemopbygning med fladkobberskinner i tag- eller bagsideområdet.

Ri4Power – systemløsninger

Skinnesystemer Maxi-PLS – op til 3200 A

Perfekt systemteknik i særdeles kompakt udformning, enkel og trinløs montage på Maxi-PLS skinnernes 4 montageniveauer.

Ri4Power – systemløsninger

Forbindelsesteknik

For sammenkobling af Maxi-PLS og Flat-PLS skinner med RiLine60 skinnesystemer eller med effektbrydere.

Ri4Power – systemløsninger

Afdækningssystemer

Berøringsbeskyttelse til hovedsamleskinnerne i bagsideområdet.

Ri4Power – systemløsninger

Funktionsfeltindretning Form 1-4

Tidsbesparende systemopbygning med innovative modulkomponenter.

Ri4Power – systemløsninger

Bestykning af sikringslistefelter

Enkel installation, perfekt berøringsbeskyttelse, sikker adskillelse.

Ri4Power – systemløsninger

Indvendig udbygning

Omfattende tilbehørsprogram til indvendig udbygning af skabssystemer og It-rack, f.eks. montageplader, skinnesystemer, montageelementer, enhedsbunde, systembelysning, EMC- og jordingstilbehør, stikdåseskinner

Ri4Power – systemløsninger

Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm til 2100 A

Centerafstand 185 mm, 3-polet, allround-berøringsbeskyttelse, mange anvendelsesmuligheder med tilslutnings- og CB-adapter samt NH-sikringslastafbryderlister eller NH-lastadskillerlister.

Ri4Power-modulsystem: Skab, strømfordeling og køle løsninger til optimal opbygning af lavspændingsanlæg.

Rittals lavspændingsanlæg er ideelle til dine industrianlæg og bygningsinfrastruktur og sikrer en pålidelig og effektiv strømfordeling. Til applikationer op til 6300 ampere tilbyder vores skabe optimal beskyttelse af den indbyggede elektronik takket være deres robuste konstruktion og materialer af høj kvalitet. Takket være det modulopbyggede system kan du tilpasse dit strømfordelingssystem individuelt til dine behov.

Hvad er et lavspændingsanlæg?

Lavspændingsanlæg har til opgave at omdanne og fordele elektrisk strøm i lavspændingsområdet. Det er afgørende, at anlægget er tilpasset det faktiske energibehov, så der ikke opstår problemer under driften, og så anlæggets fulde tilgængelighed er garanteret. Derfor skal kravene til et sådant anlæg fastlægges nøjagtigt ved planlægningen af et lavspændingsanlæg. Men hvordan kan komponenterne i et lavspændingsanlæg samles og planlægges?

Produkter fra Rittal til dine elektriske anlæg med lavspændingsenergi

For at optimere din strømfordeling tilbyder vi dig et bredt produktsortiment inden for koblingsanlæg. For eksempel kan du med det modulopbyggede frontdesign bestemme, hvordan du vil adskille funktionsområderne med skydedøre i skabet og dermed definere de enkelte felter i anlægget. Vores samleskinne-systemer muliggør indvendig udbygning i tag- eller bagområdet, og den passende forbindelsesteknik sørger for koblingen af skinnesystemerne og afbrydere. Desuden finder du udstyr og tilbehør til indretning af det indre funktionsrum, f.eks. monteringsplader og -vinkler, sidevægge og meget mere. Så kan dine funktionsområder forsynes optimalt med energi.

Planlægningsværktøj RiPower til lavspændingsanlæg

Vores planlægningsværktøj RiPower forenkler designet af et koblingsanlæg i lavspændingsområdet betydeligt. Værktøjet guider brugerne gennem planlægningsprocessen i enkle, forståelige og logiske trin. På den måde kan interesserede blandt andet nemt finde frem til en pris og konfigurere deres anlæg på baggrund af en skitse eller en ydelsesbeskrivelse. Også konstruktionsbevis, kobberforbindelser, stykliste og andre komponenter kan dermed integreres i planlægningen af anlægget. Benyt nu vores gratis planlægningsværktøj RiPower!

Rittal som din partner til anlæg i lavspændingsområdet til din strømfordeling

Vores Ri4Power modulopbyggede system til lavspændingsstrømfordeling i industrien og bygningsinfrastruktur kan tilpasses dine individuelle behov, så du kan drage fordel af den passende lavspændingsteknik. Systemløsningen er desuden kompatibel med afbrydere fra kendte producenter. Værktøjet RiPower hjælper dig med planlægningen og forenkler dermed hele processen for dig. Få mere at vide om vores systemer og produkter:

Vi rådgiver dig også gerne om valg af de rigtige produkter til dit lavspændingsanlæg

► Kontakt Rittal nu!