Skinnesystem RiLine60 – 800 A og 1600 A

Sikringskomponenter RiLine

Innovative sikringskomponenter til IEC- eller UL-applikationer op til 630 A.

Sikringskomponenter RiLine

Skinnemonterede sikringselementer

3-polede, til D02 – E18, DII – E27 og DIII – E33 sikringsteknik.

Sikringskomponenter RiLine

NH-sikringslastadskillere

Str. 00 til 3, enkel ændring af ledningsafgang (foroven/forneden) ved drejning af montagefødderne.

Sikringskomponenter RiLine

NH-sikringslister

Størrelse 00, til en skinnecenterafstand på 60 og 100 mm

Sikringskomponenter RiLine

Sikringsholdere