Udelt standerpult til betjening og overvågning, med stor montageplade og høj kapslingsklasse på IP 55 i fire forskellige bredder.
- Varenummer:
- CX 6742000
- Udgave
- Standerpulte
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge og pultlåg: Stålplade 2,0 mm, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade, 2,5 mm - Overflade
- Kabinet, låg og låge: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet, lukket bagtil og i siderne
Låge eller dobbeltlåge foran, med 3-punkts-lås
Montageplade
Låg med vriderlåse, hængslet bagtil, 2 fikseringsarme med automatisk fiksering. Oplåsning til venstre automatisk, til højre manuelt.
Flangeplade
Lås: 3 mm dobbeltkam - Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 970 mm
Dybde: 400 mm - Mål montageplade (B x H)
- 1.120 mm x 900 mm
- Dybde foroven
- 495 mm
- Dybde forneden
- 400 mm
- Antal låger
- 2
- IK-kode
- IK10
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grundmateriale
- Stålplade
- Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 970 mm
Dybde foroven: 495 mm
Dybde forneden: 400 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 83 kg
- Bruttovægt
- 86,75 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983625
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- CX standerpult, BHD: 1200x970x400 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning
- Datablade
- Teknik i detaljer