Standerpult CX

Varenummer: CX 6748000

Udelt standerpult til betjening og overvågning, med stor montageplade og høj kapslingsklasse på IP 55 i fire forskellige bredder.

Varenummer: 6730800

CX aluminiumliste

Varenummer: 2500310

Systemlampe LED

Varenummer: 2565110

PE-bånd

Varenummer: 2435400

Komforthåndtag AX

Varenummer: 2515200

Diagramlomme af stålplade breddevariabelt

Varenummer: 2500300

Systemlampe LED

Varenummer: 2568500

PE-bånd

Varenummer:
CX 6748000
Udgave
Standerpulte
Materiale
Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge og pultlåg: Stålplade 2,0 mm, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade, 2,5 mm
Overflade
Kabinet, låg og låge: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet, lukket bagtil og i siderne
Låge eller dobbeltlåge foran, med 3-punkts-lås
Montageplade
Låg med vriderlåse, hængslet bagtil, 2 fikseringsarme med automatisk fiksering. Oplåsning til venstre automatisk, til højre manuelt.
Flangeplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 970 mm
Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)
720 mm x 900 mm
Dybde foroven
495 mm
Dybde forneden
400 mm
Antal låger
1
IK-kode
IK10
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grundmateriale
Stålplade
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 970 mm
Dybde foroven: 495 mm
Dybde forneden: 400 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
58 kg
Bruttovægt
60 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177983601
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivelse
CX standerpult, BHD: 800x970x400 mm, stålplade
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer