FlatBox

Best.-nr.: DK 7507000

Skabet leveres usamlet. Optimal adgang og fleksibel anvendelse både som væg- og standerskab.

Best.-nr.: 7113000

PE-skinne, horisontal til AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Best.-nr.: 7507760

Afdækningsplader til ventilatorfelter til FlatBox

Best.-nr.: 7507740

Nivelleringsfødder til FlatBox, M10 x 20 mm

Best.-nr.: 5502205

Rangerpanel med stålbøjler

Best.-nr.: 2090000

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Best.-nr.: 7507706

19" profilskinner til FlatBox

Best.-nr.: 3110000

Termostat Skabstermostater

Best.-nr.:
DK 7507000
Udgave
med 19" profilskinner
Produktbeskrivelse
Kan både anvendes som væg- og standerskab.
Fordele
Hurtig montage uden brug af værktøj
Systemopbygning i det åbne 19"-rack
Materiale
Stålplade
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet leveres usamlet
1 vægdel
2 sidekonsoller
2 top-/bundplader med udskæringer til kabelindføring via børstelister
4 børstelister
2 sideplader, aflåselige
1 glaslåge, aflåselig, sikkerhedslås 3524 E, lågehængslingsside kan frit vælges
Forbindelseselementer til værktøjsfri hurtigmontage
PE-sæt til systemkorrekt potentialudligning af alle skabsdele
19"-profilskinner
Højdeenheder
6 HE
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 358 mm
Dybde: 400 mm
Indbygningshøjde for komponenter
6 HE
Belastningsevne
maks. 300 N
Bemærk
Maks. indbygningsdybde: Dybde – 58 mm fra bagplade
Maks. niveauafstand ved to 19"-niveauer: Dybde – 104 mm
Lågeåbningsvinkel er maks. 210°
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
16,739 kg
Bruttovægt
17,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
68 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177551398
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeskrivelse
DK Flatbox, BHD: 600x358x400 mm, 6 U, med 482.6 mm (19")-profilskinner
Erklæringer
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer