Rækkemonteret gulvskab VX25 Gulvskab

Varenummer: VX 8845000

Standarden inden for tavlekonstruktion: Skabsramme med en frontlåge, bagplade, montageplade, topplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.

Varenummer: 8145245

Sideplade, skruemonterede, stålplade til VX

Varenummer: PRO64749

Systemlampe LED

Varenummer: 8618200

Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Varenummer: 8618250

Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Varenummer: 8617500

Sammenkoblingsbeslag, indvendig til VX, VX IT

Varenummer: 8617501

Sammenkoblingsblok, indvendig til VX, VX IT

Varenummer: 8617502

Sammenbygningsled, udv. til VX, VX IT

Varenummer: 8617040

Systemchassis 18 x 64 mm til VX

Varenummer: 8617020

Systemchassis 18 x 64 mm til VX

Varenummer: 8617140

Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Varenummer: 8617120

Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Varenummer: 8618801

Profil til kabelindføring, i midten

Varenummer: 8618811

Profil til kabelindføring, bagtil

Varenummer: 8619801

Kabelindføringsplader til VX

Varenummer: 8660003

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: 8660023

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: 8660032

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: 8660042

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer:
VX 8845000
Materiale
Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Top: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Topplade
Bagplade
Flangeplader
Montageplade
2 montageskinner 18 x 39 mm
Lås: 3 mm dobbeltkam
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 1.400 mm
Dybde: 500 mm
Mål montageplade (B x H)
699 mm x 1.296 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 12
IK-kode
IK10
Antal låger
1
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
89,57 kg
Bruttovægt
92,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
264,57 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177813885
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX rækkesystem, BHD: 800x1400x500 mm, stålplade, med montageplade, enkeltlåge på forsiden
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Producenterklæring
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
White Paper
Yderligere oplysninger
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer