Indkøbskurv

Kabelføring

  • Kabelindføringsplader
    Kabelindføringsplader

    Kan anvendes i stedet for segmenter på standardmæssigt delte flangeplader. Mulighed for en placering, der passer i forhold til montagepladen.

    Mere

  • Stikgennemføringstyller
    Stikgennemføringstyller

    Velegnet til kabeldiametre fra 8 til 36 mm.

    Mere

  • Kabelindføringstyller
    Kabelindføringstyller

    Giver i kombination med kabelindføringsplader en enkel og hurtig aftætning af kabler, der skal indføres i bunden af skabet.

    Mere

  • Kabelforskruninger
    Kabelforskruninger

    Kabelforskruninger i materialerne polyamid, messing eller rustfrit stål. Kabelforskruning HD giver beskyttelse af høj kvalitet (IP 68 eller IP 69K) til applikationer i fødevareindustrien eller i renrum.

    Mere

  • Kabelføring og -aflastning
    Kabelføring og -aflastning

    Der er forskellige muligheder for kabelaflastning, der kan anvendes på samme måde i både skab og sokkel. Ved at placere kabelaflastningen i sokkelområdet skabes der mere montageplads i skabet, som normalt mistes, når der tages højde for de nødvendige bøjeradier.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk