Ri4Power TS 8 Bestykning af sikringslistefelter Enkel installation, perfekt berøringsbeskyttelse, sikker adskillelse. Bestykning af sikringslistefelter Fordelingsskinnesystem Holdersystemer, E-Cu fordelingsskinneelementer og berøringsbeskyttelse. Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Frontpanel til sikringslistefelt Frontpanelerne dækker af over og under installationsområdet til NH-sikringslister på forsiden, ventilationsåbninger er integreret. Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Skilleplade til sikringslistefelt Er nødvendig for indvendig opbygning af sikringslistefeltet, adskiller tilslutningsfeltet fra apparatfeltet. Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Skilleplade til sikringslistefelt Til opdeling af skinnefeltet og NH-sikringslistefeltet (funktionsfelt). Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Berøringsafskærmning til sikringslistefelt (kabelfelt) Afskærmer hovedskinnen i kabelfeltet og giver dermed mulighed for risikofri tilslutning af kabler og ledninger. Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Tilslutningsvinkel til sikringslistefelt Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Afdækning til fordelingsskinne (sikringslistefelt ABB/Siemens) Til afskærmning af fordelingsskinnesystemet i et sikringslistefelt udformet til montage af apparater af mærket ABB (type SlimLine) eller Siemens (type 3NJ62). De 200 mm høje skinnefeltafskærmninger adskiller... Til produktet