La digitalización está transformando el mundo, también la industria ferroviaria. Es uno de los factores decisivos que contribuirán a aumentar la fiabilidad, la puntualidad y el rendimiento de los servicios ferroviarios en el futuro.
Los retos de la infraestructura ferroviaria moderna
La transformación digital del sector ferroviario exige infraestructuras cada vez más conectadas, inteligentes y distribuidas a lo largo de la vía. Sistemas de señalización, telecomunicaciones, energía, seguridad y control deben operar de forma ininterrumpida durante años, incluso en los entornos más exigentes.
Al mismo tiempo, estos equipos están expuestos a condiciones de funcionamiento especialmente severas: vibraciones continuas, cambios de presión provocados por trenes de alta velocidad, temperaturas extremas, humedad, atmósferas corrosivas o elevados niveles de radiación solar.
Garantizar la fiabilidad de la infraestructura ferroviaria requiere mucho más que seleccionar los equipos adecuados. También exige envolventes y soluciones de alojamiento capaces de proteger los sistemas críticos durante todo su ciclo de vida, cumpliendo las normativas y requisitos específicos del sector.
Para que esto sea una realidad, las soluciones de sistema innovadoras y las infraestructuras modulares deben desempeñar un papel central. Temas como los sistemas avanzados de comunicación, la armonización de los sistemas europeos de gestión del tráfico ferroviario y los servicios autónomos ya no son solo visiones de futuro; son retos muy reales para los operadores ferroviarios de todo el mundo.
El objetivo marcado por la Comisión Europea es que la ampliación de la red europea de alta velocidad esté finalizada en 2050. Para entonces, la red total habrá casi triplicado su longitud, pasando de unos 11.000 km actuales a cerca de 32.000 km. En los últimos años, China ya ha establecido estándares muy destacados gracias a importantes inversiones en la modernización y digitalización de sus sistemas ferroviarios. La implantación con éxito de tecnologías innovadoras como los trenes de alta velocidad, la señalización digital, el control automático de trenes y los sistemas avanzados de comunicaciones ha supuesto un impulso significativo para la eficiencia y el rendimiento del sistema ferroviario.
Soluciones diseñadas para condiciones reales
Descubre cómo se comportan las soluciones Rittal en aplicaciones ferroviarias exigentes.
Rittal RailwayCube es una solución llave en mano de diseño sofisticado para infraestructuras ferroviarias críticas: robusta, segura y lista para su implementación. Ya sea para albergar sistemas de alimentación eléctrica, tecnología de señalización o sistemas de control, RailwayCube ofrece la máxima protección incluso en condiciones adversas, gracias a su grado de protección IP55, la protección contra rayos integrada y una resistencia antirrobo certificada hasta RC4.
La fiabilidad empieza en el armario. Los sistemas ferroviarios exigen los más altos estándares en tecnología, seguridad y disponibilidad, y Rittal ofrece la solución adecuada: los armarios para exteriores CS Toptec están diseñados específicamente para su uso a lo largo de las vías ferroviarias, en sistemas de señalización y en armarios de control.
Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.