Configurador Edge Data Center
Rittal ha desarrollado un centro de datos para pequeñas y medianas empresas que les permite configurar soluciones completas y llave en mano de forma muy sencilla. El configurador está diseñado para soluciones TI de 2 a 8 racks y una carga TI de 3 a 30 kW, e incluye tanto el análisis como la configuración de componentes de rack, refrigeración, distribución de energía y seguridad.
Análisis
- Su configuración de Data Center en pocos pasos
- Solución estandarizada
- Análisis CFD para todas las configuraciones y rangos de carga
- Respuesta de redundancia certificada
Refrigeración
- Rango de salida de 3 a 30 kW
- Refrigeración: LCU DX o LCP DX
Distribución de energía
- Distribución de energía: PDU, versión básica 3 x 16 A (versión Metered opcional)
- UPS: redundante N+1 ABB Upscale (optional)
Seguridad
- Monitorización: Unidad de Proceso CMC III con medición de temperatura y control de acceso (opcional)
- Sistema de abertura automática de puerta (opcional)
- Sistema de detección de incendios (opcional)