Lista de favoritos

Conformidad CE

Distintivo CE de los armarios de distribución vacíos de Rittal

Los armarios de distribución vacíos se asignan a una directiva UE válida en relación al distintivo CE, a partir de la cual resulta una violación de identificación, la Directiva de baja tensión 2006/95/CE con la base de la comprobación del tipo según DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04

Otras directivas relevantes:
Directiva para máquinas 2006/42/EG
Directiva CEM 2004/108/CE

Debido a diversos aspectos, en el pasado Rittal no certificó sus armarios de distribución vacíos con el distintivo CE, a pesar de haber realizado intensas comprobaciones según DIN EN 62208, también documentadas en la documentación del producto y otras aprobaciones.

En lo sucesivo, la identificación se incorporará a todos los armarios, utilizados como armario vacío con comprobación de tipo según DIN EN 62208 para combinaciones de equipos de distribución de baja tensión según DIN EN 60439-1, en el marco de adaptaciones de placas de características. Las declaraciones de conformidad también se pueden poner a disposición cuando se requiera, incluso antes de la identificación definitiva de los productos, ya que las comprobaciones pertinentes ya fueron realizadas en el pasado.

Como la norma aplicada como base para la identificación no resulta válida para armarios, registrados por normas específicas de producto (p.ej. cajas electrónicas según IEC 60297 o cajas para equipos técnicos de información), sólo se identifican conforme al estado actual los típicos "armarios industriales" para combinaciones de equipos de distribución de tensión baja.

 

Distintivo CE, información básica

Esto es lo que se esconde detrás

El distintivo CE no es una certificación en base a la cual los fabricantes pueden solicitar voluntariamente la comprobación de las características positivas de sus productos por parte de institutos de comprobación.

Se trata de una identificación prescrita legalmente para todos los productos que satisfacen las directivas UE.

El objetivo del distintivo CE es en primer lugar eliminar las trabas comerciales dentro de los estados miembro de la UE. El distintivo CE es un símbolo administrativo, no dirigido originariamente a consumidores y consumidores finales. Se estableció como indicación para las autoridades supervisoras de los mercados, de que los productos identificados satisfacían las directivas técnicas armonizadas, en su mayoría exigencias de seguridad. Se debe contemplar como un "pasaporte técnico" para determinados productos dentro del territorio económico europeo.

La base de la identificación CE es el concepto de armonización de la Comisión Europea y la consiguiente valoración de la normativa europea. El contenido fundamental este reconocimiento mutuo de prescripciones, normas y especificaciones nacionales existentes. Protege sobre todo al consumidor, incidiendo especialmente en la salud, seguridad y protección medioambiental.

Conformidad CE