Lista de favoritos

Rittal España amplía su porfolio con la gama de prensaestopas de HUMMEL

2018-12-05. Rittal Disprel, S.A., el fabricante líder de armarios de distribución industriales en España, ha llegado a un acuerdo con HUMMEL AG para distribuir en exclusiva la gama de prensaestopas industriales de alta calidad en el mercado español. Desde el pasado septiembre de 2018, Rittal amplió su porfolio para la construcción de armarios de distribución industriales incluyendo en su programa los prensaestopas de HUMMEL.

"Nos complace que ahora también podamos ofrecer productos de calidad de HUMMEL. Debido a nuestro alto nivel de experiencia en consultoría técnica y de soluciones, ahora estamos en condiciones de poder encontrar soluciones adecuadas para la entrada de cables de alta calidad en el armario de control ", explica el Director General de Rittal, Manuel Jiménez. "Nuestros clientes se beneficiarán de la gama aún más amplia en prensaestopas para la construcción de armarios de distribución".

"Al igual que Rittal, HUMMEL es una empresa fabricante alemana de gestión familiar", agrega Ralf Schuler, CSO de HUMMEL AG, "y nuestra compañía celebra su 70 aniversario en 2018." HUMMEL ha sido un proveedor comprobado de empresas industriales y fabricantes de maquinaria y plantas de gran diversidad desde hace décadas. Ofrece una sofisticada gama de productos incluso para requisitos extremos como protección contra explosiones (ATEX, FM, CSA, IEC), protección contra impactos, resistencia al agua (IP 68 / 10bar o IP 69K) o protección contra vibraciones. El mayor refuerzo a la sujeción, la compatibilidad electromagnética (EMC), los amplios rangos de temperatura y la larga vida útil de los productos garantizan la máxima protección. Una variedad de certificados (UL, UR, VDE, EHEDG, CSA, EAC, IECEx, Ex, CE, KEMA, ABS, aprobación ferroviaria, DNV, Germanischer Lloyd) permiten a los clientes usar el producto en diversas industrias y mercados mundiales sin tener que pensar mucho en las certificaciones a cumplir.

En este sentido, las dos carteras de HUMMEL y Rittal se complementan perfectamente, y ambas compañías esperan una relación exitosa en el mercado español.

Puede encontrar información detallada sobre el producto en: www.rittal.es/hummel

Imágenes

Imagen 1: La amplia gama de prensaestopas de HUMMEL para aplicaciones industriales presenta un alto nivel de calidad y una innovadora tecnología que cumple con los requisitos más elevados del mercado.

Imagen 2: Ralf Schuler, CSO de HUMMEL AG

Imagen 3: Manuel Jiménez, Director General de Rittal