Lista de favoritos

Prensaestopas para la industria química: VariaPro FKM desafía a ácidos y bases

Downloads Imagen 1

2019-09-27. Con el último miembro de la familia VariaPro, HUMMEL AG se dirige a la industria química y de procesos. El prensaestopa de cable VariaPro FKM está diseñado para aplicaciones en las industrias química, farmacéutica y de biotecnología.

Muy resistente a ácidos y sustancias químicas, como los hidrocarburos aromáticos y los clorohidrocarburos, el aceite mineral y la gasolina, y también el oxígeno, el ozono o el vapor de agua.

Dondequiera que estas sustancias predominen en el ambiente de una aplicación, el prensaestopa de cable VariaPro FKM es la mejor opción.

HUMMEL AG usa insertos termofusibles de estanqueidad FKM para estos prensaestopas de cable, un material que ha demostrado su excelencia en numerosas pruebas.

El prensaestopa ha sido diseñado para un rango de temperatura de -20 ⁰C a +180 ⁰C, y la nueva conexión roscada también convence con respecto a su estanqueidad con la clase de protección IP 68 hasta 10 bares.

El delgado cuerpo del VariaPro es sorprendente y gracias a él cumple con los requisitos para una instalación en poco espacio. Además, el prensaestopa de cable es fácil de instalar y la conexión CEM ya está integrada de serie.

La carcasa está hecha de latón niquelado. El nuevo prensaestopa está inicialmente disponible en cuatro tamaños: M20, M25, M32 y M40. Gracias a la combinación inteligente de las inserciones termofusibles de estanqueidad y los reductores, VariaPro FKM admite cables con diámetros de 7 a 32 milímetros.

VarioPro FKM forma parte de la nueva familia de productos VariaPro. Se basa en un concepto modular de una serie completa de prensaestopas de cable para aplicaciones especiales.

Con los prensaestopas VariaPro, HUMMEL AG quiere atender los mercados exigentes con aplicaciones especiales. Además del VariaPro FKM, existe una versión para utilizar en rangos de temperatura alta y baja (VariaPro Temp), así como VariaPro Rail para el tráfico ferroviario.

Imágenes

Imagen 1: El nuevo prensaestopa de cable VariaPro FKM de HUMMEL es muy resistente a los ácidos y, por tanto, es ideal para todas las aplicaciones de la industria de procesos.