Cesta de compra

Mayor flexibilidad en el funcionamiento de la máquina: brazos soporte con un alcance aún mayor

2021-09-13. Las interfaces hombre-máquina (HMI) a menudo deben ajustarse a los diferentes tamaños o alturas de visualización de las personas para que las máquinas puedan operar ergonómicamente. Rittal ahora ofrece condiciones de trabajo aún más flexibles para el trabajo diario de producción en la máquina a través de sus nuevas secciones de soporte ajustables en altura. Estos permiten ampliar el rango de movimiento en altura y rango para una mayor comodidad y ergonomía.

Los sistemas de brazo soporte se utilizan siempre que los dispositivos o terminales de operación de la máquina deban colocarse de manera flexible o moverse sobre un obstáculo cuando se mueven de una posición a la siguiente. Rittal ofrece ahora sistemas de brazo soporte ajustables en altura de su serie CP con una sección de soporte aún más larga para cargas de hasta 15 kg. Esto permite que el terminal de operación se ajuste con precisión al tamaño del cuerpo y al rango de operación del operador, mejorando aún más la ergonomía.

La nueva versión tiene una longitud del sistema de 1.100 mm, lo que la hace 310 mm más larga que las secciones de soporte de la serie CP ajustables en altura anteriores. Los usuarios también se benefician de casi 400 mm más de altura de elevación que con las soluciones de brazo de soporte ajustables en altura existentes para garantizar un funcionamiento más flexible de la máquina.

La nueva sección de soporte ajustable en altura se puede integrar en el sistema de brazo soporte sin la necesidad de un adaptador. Está montado en el sistema de brazo de soporte CP 120 en el lado de la pared / máquina. La sección de soporte está conectada al sistema CP 60 en el lado del operador de la máquina.

La geometría de la bandeja de cables también le da al operador o constructor de la planta el espacio para guiar más y más grandes cables fácilmente a través de la sección de soporte.

La inserción de cables premontados con conectores en el nuevo sistema de altura ajustable también es simple. La alta categoría de protección (IP 54) significa que los cables están protegidos de manera segura contra factores ambientales. La categoría de protección también se mantiene con el brazo de soporte integrado ajustable en altura. Los cables se separan de forma segura de las partes móviles del sistema de ajuste de altura, lo que significa que no se pueden producir daños cuando la sección de soporte se mueve.

Montaje y ajuste sencillos

Rittal ha tenido en cuenta especialmente el concepto del ensamblaje de una sola persona al desarrollar sus sistemas de brazo soporte. Lo mismo se aplica al nuevo brazo soporte ajustable en altura. El peso se fija a través de un tornillo de fácil acceso. Por lo tanto, ajustar el sistema también es muy simple. Además, se puede acceder fácilmente a los tornillos apropiados en las juntas desde el exterior, incluso después del montaje.

Más información

Imágenes

Imagen 1: Nuevo sistema de brazo soporte de Rittal: mayor flexibilidad en términos de longitud y altura de elevación.

Imagen 2: Brazos soporte Rittal a juego para una posición de trabajo ergonómica.

Imagen 3: Nuevo brazo soporte Rittal: Más opciones gracias al mayor radio.