Caja con embalaje compacto. Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie.
- Referencia:
- DK 7507010
- Ejecución
- con guías perfil de 19"
- Descripción producto
- Aplicación flexible como caja mural o de pie.
- Ventajas
- Rápido montaje sin herramientas
- Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19"
- Material
- Chapa de acero
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm - Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con embalaje compacto
1 pieza mural
2 soportes básicos
2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas
4 escobillas
2 laterales, con cierre
1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de abertura de la puerta a elegir
Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas
Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja
Guías perfil de 19" - Unidades de altura
- 9 UA
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 492 mm
Profundidad: 400 mm - Altura de montaje para componentes
- 9 UA
- Capacidad de carga
- Máx. 450 N
- Observación
- Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm hasta el dorsal
- Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": profundidad - 104 mm
- El ángulo de abertura de la puerta es de máx. 210°
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 19,834 kg
- Peso bruto
- 20,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 79,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177551404
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descripción producto
- FlatBox 600 x 9 UA x 400 mm RAL7035
- Explicaciones
- Declaración del fabricante
- Documentos
- Instrucciones