FlatBox

Referencia: DK 7507020

Caja con embalaje compacto. Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie.

Referencia: 7507712

Guías perfil, en pulgadas para FlatBox

Referencia: 2090000

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Referencia: 7507740

Pies de nivelación para FlatBox, M10 x 20 mm

Referencia: 7507760

Cubiertas para panel para ventiladores para FlatBox

Referencia: 7113000

Guía de puesta a tierra para AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Referencia: 3110000

Termostato Termostato interior para armarios

Referencia: 5502205

Panel de alineación con estribos de acero

Referencia:
DK 7507020
Ejecución
con marco de montaje de 19"
Ventajas
Rápido montaje sin herramientas
Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19"
Material
Chapa de acero
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con embalaje compacto
1 pieza mural
2 soportes básicos
2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas
4 escobillas
2 laterales, con cierre
1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de abertura de la puerta a elegir
Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas
Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja
Marco de montaje de 19"
Unidades de altura
12 UA
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 625 mm
Profundidad: 400 mm
Altura de montaje para componentes
12 UA
Capacidad de carga
Máx. 600 N
Observación
Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm hasta el dorsal
Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": profundidad - 104 mm
El ángulo de abertura de la puerta es de máx. 210°
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
24,828 kg
Peso bruto
25,246 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
100,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177551411
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descripción producto
FlatBox 600 x 12 UA x 400 mm RAL7035
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle