Yksittäisen yrityksen liiketoimintamenestys on nykyään yhä riippuvaisempi digitaalisista järjestelmistä. Jos käyttökatkot olivat ennen vanhaan hyväksyttäviä tuotannon aikana, nykyään yritysten on voitava aina luottaa tuotantolaitostensa digitaalisiin ohjausjärjestelmiin. Jatkuvasti käytettävissä oleva IT-infrastruktuuri on siksi yksi tärkeimmistä tekijöistä tehokkaan tuotannon kannalta.
Tietoturva on ehdottoman tärkeää kriittiseksi infrastruktuuriksi luokitelluilla aloilla, koska ne käsittelevät erittäin arkaluonteisia tietoja ja tarvitsevat erittäin luotettavia tietojärjestelmiä. Kriittisen infrastruktuurin kattavat tietoturvaratkaisut tarjoavat monipuolista suojaa sekä fyysisiä riskejä että kyberuhkia vastaan ja varmistavat näin liiketoiminnan sujuvuuden.
Suunnittelutiedot, arkaluonteisiin liiketoimintaprosesseihin liittyvät tiedot ja tuotantoa ylläpitävät tiedot on suojattava erilaisilta riskeiltä, kuten pölyltä, tulelta ja vedeltä. On myös muita fyysisiä riskejä, kuten sähkökatkot tai jäähdytysjärjestelmän häiriöt, jotka aiheuttavat lämpötilan nousua datakeskuksissa.
Kyberuhat kattavat monenlaisia riskejä palvelunestohyökkäyksistä (DoS) kehittyneisiin pysyviin uhkiin (APT). Palvelunestohyökkäyksessä hakkeri salaa tuotantotiedot ja vaatii niistä lunnaita. Kehittyneillä pysyvillä uhkilla taas tarkoitetaan hyökkäyksiä, joilla pyritään saamaan pysyvä pääsy verkkoon (ja muihin järjestelmiin) tietojen hankkimiseksi tai sabotaasin toteuttamiseksi. Jälkimmäisellä voi olla vakavia seurauksia - rikolliset voivat tällöin peukaloida etänä jäähdytysratkaisuja tai UPS-järjestelmiä tai jopa sammuttaa ne kokonaan.
Kestääkö IT-infrastruktuurisi hyökkäyksiä?
Selvitä se nyt "Smart IT Check"-tarkastuksella lomakkeen kautta (linkki alla)!
Ennen kuin voimme tehdä luotettavan analyysin ja antaa sinulle suosituksia toimista, joilla voit parantaa tietoturvaasi, meidän on tiedettävä mahdollisimman paljon IT-infrastruktuurisi fyysisestä kokoonpanosta.
Smart IT check on online-kyselylomake, jonka avulla voit kertoa meille IT-ympäristösi arkkitehtuurista, olemassa olevasta fyysisestä IT-infrastruktuuristasi, tietoturvasi nykyisestä järjestämisestä ja IT-järjestelmiesi toiminnasta. Kun olet täyttänyt kyselylomakkeen, yksi IT-asiantuntijoistamme ottaa sinuun yhteyttä ja kertoo sinulle tunnistetuista optimointimahdollisuuksista ja selittää, miten IT-infrastruktuuriin liittyvät riskitekijät voidaan minimoida. Hyödynnä neuvojamme nyt! Se on maksutonta eikä siihen liity velvoitteita .
Smart IT check -lomakkeeseen tästä
Mikrodatakeskukset - joustavaa IT-turvallisuutta
Mikrodatakeskukset on valikoima erimuotoisia turvakaappeja, jotka tarjoavat suojaavan kotelon yhdelle tai useammalle IT-räkille. Modulaarisen rakenteensa ansiosta ratkaisumme soveltuvat asennettaviksi myös vaikeapääsyisiin paikkoihin. Jos IT-infrastruktuurisi kasvaa tai muutat, jokainen IT-turvakaappi voidaan mukauttaa ja koota uudelleen, mikä takaa maksimaalisen joustavuuden ja varmistaa investointisi kestävyyden tulevaisuudessakin. Mikrodatakeskus voidaan asentaa hyvin nopeasti pienimpiinkin tiloihin ja päivittää erilaisilla komponenteilla ja lisävarusteilla tarpeittesi mukaan.
Pieni datakeskus, joka tarjoaa optimaalisen suojan yhdelle tai useammalle palvelintelineelle.
Yhdellä silmäyksellä - edut sinulle:
- IT-infrastruktuurin maksimaalinen turvallisuus
- Modulaarinen rakenne asennusta varten vaikeapääsyisiin paikkoihin
- Olemassa olevien palvelintelineiden kotelointi mahdollista
- Tulevaisuuden kestävä investointi laajennettavuuden, purkamisen ja uudelleen kokoamisen mahdollisuuksien ansiosta.
- Järjestelmätestattu turvallisuus ja korkea suojaustaso - akkreditoidut testauslaitokset ovat suorittaneet testit, jotka on vahvistettu testausselosteilla.
- Muokattuja ilmanohjauslevyjä ilman optimaalista ohjautumista varten, mikä takaa tehokkaan jäähdytyksen mikrodatakeskuksissa.
Tuotetietoihin
IT-komponenttien vankka perustason suojaus mahdollisia fyysisiä uhkia vastaan - optimaalinen suojauskonsepti palvelinräkille.
Hyödyt yhdellä silmäyksellä:
- Modulaarinen rakenne asennusta varten vaikeapääsyisiin paikkoihin.
- VX IT-telineen 482,6 mm:n (19") etu- ja takataso sisältyvät jo toimitukseen.
- Kevyempi kuin Micro Data Center -taso E
- Järjestelmän testaama turvallisuus - testauksen ovat suorittaneet akkreditoidut testauslaitokset ja se on vahvistettu testiraporteilla
Tuotetietoihin
Konfiguroi räätälöity turvakaappi sekä eri komponentit ja lisävarusteet, jotka muuttavat IT-kaapin mikrodatakeskukseksi. Prosessin päätteeksi saat yleiskatsauksen valitsemistasi vaihtoehdoista, mukaan lukien kaikki tarvittavat tekniset tiedot. Voit sitten käyttää näitä asiakirjoja saadaksesi neuvoja IT-asiantuntijoiltamme.
Konfiguroi Micro Data Center
Muita Rittalin IT-turvaratkaisuja
Täydelliset ratkaisut IT-infrastruktuurin suojaamiseen fyysisiltä riskeiltä - modulaarisista turvahuoneista älykkäisiin sammutusjärjestelmiin. Suunnittelitpa sitten uutta rakennusta tai datakeskuksesi laajennusta - olemme tukenasi vuosikymmenten kokemuksella IT-turvallisuudesta.
Perusturvahuone - optimaalinen, modulaarinen huone huoneessa -ratkaisu IT-infrastruktuurin komponenttien suojaamiseen.
Korkean käytettävyyden turvahuone - maksimaalinen, sertifioitu fyysinen suojaus datakeskuksille ja IT-järjestelmille.
Tuotetietoihin
VdS-testattua palon varhaishälytys- ja sammutusjärjestelmää voidaan valvoa jopa viidessä räkissä. Jos tulipalo syttyy, se sammutetaan ympäristöystävällisellä NOVEC™ 1230 -palonsammutusaineella.
Tuotetietoihin
Tietoturva varmistetaan joustavilla, räätälöidyillä ratkaisuillamme, joilla valvotaan ja seurataan kaikkia IT-ympäristön fyysisiä parametreja.
Tuotetietoihin
Yhteensopivat IT-jäähdytysratkaisut varmistavat, että sekä yksittäisiä räkkejä että kokonaisia datakeskuksia jäähdytetään tehokkaasti ja komponenttiystävällisesti.
Tuotetietoihin
RiZone-ohjelmisto on suunniteltu fyysisen IT-infrastruktuurin ja palvelimien integroituun valvontaan.
Tuotetietoihin
Oletko valmis käyttämään optimaalista ratkaisua IT-infrastruktuurissasi?
Voimme tehdä TCO-analyysin (Total Cost of Ownership), jolla voimme laskea datakeskuksesi investointi- ja käyttökustannukset ja suositella älykkäiden ilmastointikonseptien perusteella parasta ilmastointiratkaisua IT-infrastruktuurillesi - kaikki ympäristöolosuhteet huomioon ottaen. CFD-analyysin (computational fluid dynamics) avulla voidaan ennustaa lämpöprosesseja ja ottaa käyttöön toimenpiteitä energiakulutuksen tasapainon parantamiseksi. Ota yhteyttä täyttämällä lomakkeemme, niin etsimme yhdessä kanssasi parhaan mahdollisen ratkaisun.
Ota yhteyttä! Palvelemme sinua mielellämme.
Luotettava huolto-osastomme takaa mielenrauhasi.
Käyttökatkokset ja suorituskyvyn heikkeneminen maksavat aikaa ja rahaa. Tämän vuoksi asiakkaillamme ympäri maailmaa on käytössään erityisen kattavat ja räätälöitävät huoltosopimukset.
Hyödyt sinulle: Järjestelmän maksimaalinen käytettävyys ja mahdollisten säästöjen tunnistaminen.