Esikonfiguroitu ratkaisu energian varastointikontille, joissa on tehokas jäähdytystekniikka, joka auttaa pienentämään hiilijalanjälkeäsi. Joustava modulaarinen konsepti mahdollistaa helpon mukauttamisen erityistarpeisiisi. Räkkeihin voidaan varustaa yksilöllisesti valinnaisia kiskoja ja komponenttihyllyjä ja ne sopivat siten käytettäväksi eri akkutyyppien kanssa.
Kontteja on saatavana eri kokoisina:
- 40 jalkaa 3 x 3 kontti (telinesyvyys 800 mm)
- 40 jalkaa ISO HC -kontti (telinesyvyys 600 mm)
- 20 jalkaa 3 x 3 kontti (telinesyvyys 800 mm)
- 20 jalkaa ISO HC -kontti (telinesyvyys 600 mm)
- 3 x 3 x 3 kontti (telinesyvyys 800 mm)
- 10 jalan ISO HC -kontti (telinesyvyys 600 mm)
Kaikki kontit on varustettu tehokkaalla Blue e+ -jäähdytystekniikalla. Vaihtelemalla yksittäisten jäähdytysyksiköiden määrää voit sovittaa jäähdytystehon tietyn sovelluksen vaatimuksiin. Integroitujen lämpöputkien ansiosta jäähdytysyksiköt kuluttavat myös vähemmän energiaa tarvittavan jäähdytystehon tuottamiseen.
Teollisuuden standardiprojekti toimitetaan yhdessä Rittalin piirustusten ja CFD-analyysin kanssa.
Sinun etusii
- Modulaarinen ratkaisu, joka mahdollistaa yksinkertaisen mukauttamisen yksilöllisiin tarpeisiin
- Ei riipu tietystä akkutyypistä
- Optimaattiset komponentit
- Tehokas jäähdytystekniikka
- Alhaiset käyttökustannukset lisäävät tallennusjärjestelmäsi kannattavuutta
Huomautuksia
-
Neuvomme mielellämme energian varastointikontin räätälöidyssä suunnittelussa.
Yhteydenotto