Maadoitus PE-PEN-kiskojärjestelmät PE/PEN-kiskojärjestelmä. PE-PEN-kiskojärjestelmät Virtakiskopitimiin N-johdin 1-napaisten nolla- tai PEN-johdinten kokoonpanoon. Tuotteeseen PE-PEN-kiskojärjestelmät PE/PEN-virtakiskot E-Cu VX-kaappeihin DIN EN 13 601. Yksittäisen kiskon pituus 2400 mm Valmiilla rei'ityksillä. Tuotteeseen PE-PEN-kiskojärjestelmät PE/PEN-kiinnityskulma VX-kaappeihin PE/PEN-virtakiskon (30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 ja 80 x 10 mm) kiinnittämiseen. Tuotteeseen PE-PEN-kiskojärjestelmät Virtakiskot E-Cu integroiduilla rei'ityksillä Sopii suoraan asennukseen kytkentäkaappeihin, virtakiskopitimiin, PE/PEN-yhdistelmiin yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman ja rivityslevyn E-Cu kanssa. Tuotteeseen PE-PEN-kiskojärjestelmät PE/PEN-yhdistelmäkulma E-Cu PE/PEN-yhdistelmiin PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, yhdistelmäkulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 60 439-1:n mukaan. Tuotteeseen PE-PEN-kiskojärjestelmät Rivityslevy E-Cu PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, yhdistelmäkulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 61 439-1:n mukaan. Tuotteeseen PE-PEN-kiskojärjestelmät Tukimutteri M12 Itselukitsevat mutterit pyällysrenkaalla virtakiskojen porauksiin. Tuotteeseen