Sisärakenteet Kiskojärjestelmät Kiskojärjestelmän avulla saavutetaan jokainen haluttu kohta rungosta. Lisäasennustasot, erilaiset toiminnot, kuten kannatinkiskot tai C-profiilikiskot – yksilölliselle varustelulle ei ole rajoja. Kiskojärjestelmät Kotelon valmistelu sisärakenteille Asennuskiskot kotelon valmistelemiseksi kiskorakenteita varten. Tuotteeseen Kiskojärjestelmät Runko Yksilöllisiin sisärakenteisiin ja lisäasennustasoja varten. Tuotteeseen Kiskojärjestelmät Kiskot ja tuet Yksilöllisiin sisärakenteisiin ja lisäasennustasoja varten. Tuotteeseen Kiskojärjestelmät C-profiilikiskot Kaapelien ohjaamiseen kaarikiinnikkeillä. Tuotteeseen Kiskojärjestelmät OCP rail 21" for OCP ORV3 rack Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack. Tuotteeseen Kiskojärjestelmät OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack Snap-type rail for installing a Power Supply Unit (PSU) in the Rittal OCP ORV3 rack. Tuotteeseen Kiskojärjestelmät OCP adaptor 21" to 19" for OCP ORV3 rack Adaptor rail for accommodating 19" components in the Rittal OCP ORV3 rack. Tuotteeseen Kiskojärjestelmät Kannatinkiskot Raskaiden sisärakenteiden asennukseen, esim. muuntajille tai tukieristimille. Tuotteeseen Kiskojärjestelmät Kannatinkiskot (EN 60 715) ja lisävarusteet Komponenttien suora lukkokiinnitys. Tuotteeseen Kiskojärjestelmät Asennusalustat ja asennuskulmat Yleiskiinnitykseen kaikkiin kaappeihin ja laajennusosiin, joissa on järjestelmärei'itys 25 mm -rasterijaolla. Tuotteeseen