Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

VX25:n lisätarvikkeet

TS 8 -pohjaiset verkko- ja serverikaapit. Kantavuus mallista riippuen enintään 1000 kg.

VX25:n lisätarvikkeet

VX-jalustajärjestelmä, uusi versio

VX-jalustajärjestelmää voidaan käyttää lähes jokaiseen kaappisovellukseen. Sen lisäksi, että se on erittäin vakaa, se tarjoaa parasta asennusmukavuutta, säästää aikaa ja avaa...

VX25:n lisätarvikkeet

Jalustajärjestelmä VX

Parasta kaikesta. VX-jalustajärjestelmä lähes jokaiseen kaappisovellukseen. Siinä yhdistyvät parhaat tähänastiset Rittal-jalustatoiminnot muunneltavaan moduulirakennussarjaan, jonka avulla voidaan...

VX25:n lisätarvikkeet

Pohja

Kaapin lattian lisävarusteet tarjoavat joustavia mahdollisuuksia lattiavarusteluun sekä kaappien kuljetukseen tai vakauttamiseen. Säätöjalkoja, teloja ja kuljetusvarusteita, lattialevyjä, järjestelmän hienojakoja,...

VX25:n lisätarvikkeet

Seinät

Sivuseinät rivitettyjen kaappien välisen tilan sulkemiseen sivulta esimerkiksi erillisten toimintojen ollessa kyseessä. Kytkin-/turvalukitukset UL-määräysten mukaan, korjausmaali maalipintojen korjaamiseen ja kunnostamiseen.

VX25:n lisätarvikkeet

Rivitystekniikka

Riippumatta siitä kuljetetaanko kaappirivit valmiiksi koottuina vai tuodaanko kaapit yksittäin asennuspaikalle, kaikille kytkentäkaappeja rakennettaessa ilmeneville rivitystilanteille on sopiva ratkaisu: Rivityspikakiinnikkeet,...

VX25:n lisätarvikkeet

Ovet/lukot

Ovet ja lukot käyttäjäystävälliseen ja turvalliseen pääsyyn kytkentäkaapeille ja hyllyille. Oviversiot, moduulimuotoinen etupuolen suunnittelu ja osaovet erilaisille kulkuoikeustasoille, laiteovet teollisuudessa...

VX25:n lisätarvikkeet

Ohjauskotelot

Lisävarusteet ohjauskoteloille ja kytkentäkaappien ulkopintoihin: Näytöt, kahvat, vetolaatikot näppäimistöille, hiirialustat, läpivinetiluukut, hälytintornit.

VX25:n lisätarvikkeet

Sisärakenteet

Kattava lisävarusteohjelma kattojärjestelmien ja IT-hyllyjen sisärakenteita varten, kuten asennuslevyt, kiskojärjestelmät, kiinnityselementit, laitepohjat, kaappivalaisimet, EMC- ja maadoitustarvikkeet sekä pistorasialistat.

VX25:n lisätarvikkeet

Katto/seinäkiinnikkeet

Kattoalueen vaatimukset voidaan täyttää sopivilla järjestelmävarusteilla: Nosturikuljetus, kaapeliläpivienti, tuuletus, kattorarakenteet, suojalistat, valokaaripaineenohjaustarvikkeet, seinä- ja...

VX25:n lisätarvikkeet

LED kaappivalaisimet

Täydellinen kytkentäkaapin valaistus. Innovatiivisinta valaistustekniikkaa Rittal-kytkentäkaapeille sovitettuna. Innovatiivinen LED-tekniikka takaa, että taaimmaisessakin kulmassa on riittävästi valoa.

VX25:n lisätarvikkeet

Ri4Power ISV-jakokaapit

Jakokeskusten modulaarinen laajennusjärjestelmä. DIN EN 61 439-1/-2 ‑normin mukainen.

VX25:n lisätarvikkeet

Kaapelinohjaus

Lisätarvikkeet kaapelien joustavaksi sisäänviemiseksi kaappi- ja kotelojärjestelmiin sekä tehokas kaapelin vienti kotelossa ja kaapelin vienti 19” mittarasterin kaapeissa. Kaapelien sisäänvienti, laippalevyt,...

VX25:n lisätarvikkeet

19":n rakenteet

Kääntökehykset, Profiilikiskot, Profiilikiskojen asennussarjat, Lisävarusteet, Rittal Data Rack, Liukukiskot, Tuumainen rakenne, Kytkentäpaneelit, Liitäntäkotelot, LSA-tekniikka