Laitehyllyt Laitehyllyt runkokiinnitykseen Laitehyllyt runkokiinnitykseen. Laitehyllyt runkokiinnitykseen Laitehylly runkokiinnitykseen Kaapin leveys 600 ja 800 mm Runkokiinnitykseen, asennettavaksi kaappeihin ilman 482,6 mm (19") -alustaa, kaapin leveys: 600 ja 800 mm, kuormitettavuus: 50 kg / 100 kg. Tuotteeseen Laitehyllyt runkokiinnitykseen Laitehylly, kiinteä asennus TS, VX SE, PC, IW, valmius tuuletinlaajennussarjalle Asennus suoraan kaapin pystyprofiiliin. Ripustetaan ja kiinnitetään neljän esiasennetun ruuvin avulla. Tuotteeseen Laitehyllyt runkokiinnitykseen Laitehylly, ulosvedettävä TS, VX SE, PC, IW Asennus suoraan TS-kaapin pystyprofiiliin, kaapin leveys: Tuotteeseen Laitehyllyt runkokiinnitykseen Vetolaatikon kaukalo ulosvedettävä Kaappeihin TS-runkorakenteella, sarjat IW, PC. Tuotteeseen