IT-jäähdytys
Lisävarusteet IT-jäähdytykseen
Ilmakanava seinään asennettavalle Blue e+ IT -jäähdyttimelle
Kylmän ilman ohjaamiseksi 19”-tason eteen yhdistettynä seinään asennettavaan Blue e+ -jäähdyttimeen.
teräslevyovi seinään asennettavalle Blue e+ IT -jäähdyttimelle
Seinäasennettavan jäähdyttimen asennukseen. Oven aukotus on tehty siten, että seinäasennettava jäähdytin on asennettu oven keskelle.
Kattolevy katolle asennettavalle Blue e+ IT -jäähdyttimelle
Katolle asennettavan jäähdyttimen asennukseen. Kattolevyn aukotus on tehty siten, että katolle asennettava jäähdytin asettuu kaapin keskilinjalle.
Ilmajohtosarja LCP Hybridille
Ilmanohjaussarja ohjaa ilmavirran LCP Hybridin lämmönvaihtimeen.
Kosketusnäyttö, värillinen malleihin LCP Rack, Inline CW
LCP:n näytöltä voidaan tarkastaa laitteen käyttöparametrit ja muuttaa laitteen käyttöasetuksia.
Lauhdutinyksikkö LCP DX:lle
Lauhduttimet ovat välttämättömiä käytettäessä jäähdytysaineperustaisia LCP-laitteita. Kokoonpanosta riippuen yksikköihin kuuluu lauhdutin ja tuuletin, valinnaisesti myös...
Erotustiiviste, pystysuora TS IT:lle
Ilmavirran pysäyttämiseen 19"-tason vasemmalta ja oikealta puolelta 2000 mm korkeassa kaapissa.
Liitäntäletku
Taipuisa ja lyhennettävä liitäntäletku, kierteelliset liittimet molemmissa päissä LCP:n/LCU:n liittämiseen kiinteään putkistoon.
Takaosan adapteri LCP Inline CW
Sulkee takaosan aukot, jotka syntyvät LCP Inlinen asennuksen yhteydessä.
Kondensaattipumppu malleihin LCP Rack, Inline CW
Kondenssiveden poistamiseksi LCP rack ja Inline CW -sovelluksissa.
Tuuletinmoduuli malleihin LCP Rack, Inline CW
Jäähdytystehon lisäämiseen. Lisäksi voidaan toteuttaa redundanssi tai vähentää sähkötehon kulutusta.
Suodatinmattopidike LCP Inline CW
Suodatinmattopidike LCP Inline CW:lle.
Suodatinmatto LCP Inline CW
Suodatinmatot LCP Inline CW:lle.
Rivityssarja LCP CW, VX TS IT:lle
LCP CW Inline Protruding -järjestelmän mekaaniseen liittämiseen TS IT -räkkiin.
Harjaslaippasarja LCU CW:lle
Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen VX IT -verkko-/palvelinkaapin sisälle integroidulla LCU CW:llä.