Jakokaapit Lisävarusteet:Data Rack Avointa Data Rack -alustaa voi laajentaa toisella 19 tuuman kiinnitystasolla, syvyystuilla, liukukiskoilla ja riviliittimillä. Alustaan voidaan kiinnittää pyörät kehikon liikuttamista varten. Lisävarusteet:Data Rack Toinen kiinnitystaso Data Rackille 482,6 mm (19")-verkkokomponenttien asennukseen tai laitehyllyjen, liukukiskojen ja teleskooppikiskojen kiinnitykseen. Tuotteeseen Lisävarusteet:Data Rack Rivityspikakiinnike Data Rackille Avotelinerivien rakentamiseen tai kaapelinohjaukseen Data Rackien väliin. Tuotteeseen Lisävarusteet:Data Rack Syvyyssuuntaiset kiskot Data Rackille Kahden 482,6 mm (19")-kiinnitystason kiinnitykseen ja tukemiseen Data Rackissa, pituussuunnassa säädettävissä. Tuotteeseen Lisävarusteet:Data Rack Liukukisko 2 HE, kiinteä asennus, läpimenevä kahdelle 482,6 mm:n (19 tuuman) kiinnitystasolle Kahdelle 482,6 mm (19")-kiinnitystasolle, raskaiden rakenteiden tukemiseen Data Rackissa. Tuotteeseen