Kiskojärjestelmät Kiskot ja tuet Yksilöllisiin sisärakenteisiin ja lisäasennustasoja varten. Kiskot ja tuet Asennuskisko 18 x 39 mm VX:lle, VX SE:lle Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin sisemmällä asennustasolla. Tuotteeseen Kiskot ja tuet TS-asennuskisko 18 x 38 mm Asennetaan TS-kaapin ulomman asennustason pystyprofiiliin, TS-kaapin vaakaprofiiliin ja CM-pohja-asennuskiskoon. Tuotteeseen Kiskot ja tuet Asennuskiskot kaapin pohjaan TP Asennus kaapin syvyyssuuntaan, olemassa oleviin kierrepultteihin, ilman mekaanista työstöä. Järjestelmärei'itys kahdella sivulla. Antaa lisää asennusmahdollisuuksia. Tuotteeseen Kiskot ja tuet Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen. Tuotteeseen Kiskot ja tuet Asennuskisko 23 x 23 mm VX, TS, VX SE Asennettaviksi kaapin vaaka- ja pystyprofiileihin lisäkiinnitysosilla. Tuotteeseen Kiskot ja tuet Adapterikisko VX-yhteensopivuus VX SE:n ja VX25:n sisäasennusten yhteensopivuuden mahdollistamiseksi. Yksilöllisiä asennustilanteita varten VX-adapterikiskon voi lyhentää. Tuotteeseen Kiskot ja tuet Adapterikisko PS-yhteensopivuus Asennetaan TS-kaapin pystyprofiileihin, jotta saadaan yhteensopivuus osiin: PS asennuskisko, PS asennuskisko (Chassis), PS järjestelmäkisko. Tuotteeseen Kiskot ja tuet TS-asennuskisko 17 x 17 mm TS-kaappiin Apurakenteen valmistukseen virtakiskotilan erottamiseksi ja asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormituksille. Tuotteeseen Kiskot ja tuet TS-laajennussarja Tuotteeseen Kiskot ja tuet Yhdistelmäkiskot 19"/ETSI monitoimikaappeihin Monitoimikaapin sisäasennukseen. Tuotteeseen