Kaappijärjestelmät

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

System Perfection. Uusi teräslevystä valmistettu VX25-rivikaappijärjestelmä tarjoaa joustavuutta ja yksinkertaistaa suunnittelutyötä, säästää aikaa ja helpottaa asennusta. VX25-kaappijärjestelmässä on TS 8:n hyväksi havaitut ominaisuudet, ja se asettaa useiden uusien ja optimoitujen toimintojen avulla uudet standardit täydelliselle tehokkuudelle.

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

Rivikaappijärjestelmä VX25 Peruskaappi

Kytkentäkaappien standarditoimitus: Kaappirunko, johon kuuluu yksittäis- tai pariovi eteen, takaseinä, kattolevy, jaetut pohjalevyt. Soveltuu täydellisesti tehokkaaseen asennustyöhön.

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

Rivikaappijärjestelmä VX25 Peruskaappi laiteovella

VX-peruskaappi laiteovella teollisuussovelluksiin: VX-runko, laiteovi edessä, teräslevyovi takana, kattolevy, jaetut pohjalevyt. Soveltuu täydellisesti tehokkaaseen asennustyöhön.

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

Rivikaappijärjestelmä VX25 Elektroniikkakaappi

Ihanteellinen 19":n komponenteille ja 19":n kehikoille: 19":n adapteriprofiilit edessä, ovikehys, takaovi, kattolevy ja jaetut pohjalevyt

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

Rivikaappijärjestelmä VX25 IP 66/NEMA 4

Korkea kotelointiluokitus, ankarimpien eurooppalaisten ja amerikkalaisten normien mukaan testattu ja siksi maailmanlaajuisesti käyttökelpoinen. Kaappirunko, jossa etuovi, takaseinä, asennuslevy, kattolevy, pohja

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

Rivikaappijärjestelmä VX25 Jakokaapit

VX-rivitysjärjestelmät jakokeskuksiin, valmisteltu ISV-laajennusmoduuleille

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

Rivikaappijärjestelmä VX25 Moduulikaappi

VX-rivitysjärjestelmät osaovien ja modulaarisesti jaettujen sisärakenteiden asennusta varten.

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

Rivikaappijärjestelmä VX25 Kytkinlistakaapit

Rivitysjärjestelmät sähköenergian jakeluun, varustettu varoke-erottimilla (valmistaja ABB tai Jean Müller).

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

Rivikaappijärjestelmä VX25 EMC

VX25-malliston suuret kaapit tarjoavat jo vakiomallisina hyvän EMC-suojauksen laajalla taajuusalueella. Kovempia EMC-vaatimuksia varten Rittal tarjoaa VX25-kaapin tehokkaalla HF-vaimennuksella.

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

Rivikaappijärjestelmä VX25 C4-H

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation. Surface coating to ISO 12944 corrosion...

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

VX25:n lisätarvikkeet

TS 8 -pohjaiset verkko- ja serverikaapit. Kantavuus mallista riippuen enintään 1000 kg.