Tuumainen rakenne
Adapterit
Adapterisarja, 3 U 800 mm:n levyisiin kaappeihin
Yksittäisten 482,6 mm (19")-komponenttien kiinnittämiseen tai lisäasennusmahdollisuudeksi kaapin takaosaan.
Adapteri, 3 U Syvyyssuuntainen siirto 100 mm
Asennuskomponenttien 482,6 mm (19")-kiinnitys voidaan siirtää 19"-asennustasolla varustettujen kaappien sisällä takaisin etumaiseen asentoon, esim. palvelin- tai elektroniikkakaapeissa.
Adapteri, metrinen/tuumainen, 21"/19"
Tuumaisten rakenneryhmien kiinnittämiseksi metrisiin profiilikiskoihin (535 mm) tai sekajärjestelmien asennukseen.