Tuumainen rakenne Mutterit ja ruuvit Mutterit ja ruuvit kiinnityksiä varten 19"-tasossa. Mutterit ja ruuvit Korimutteri, 1 U johtava liitos Kiinnityselementti 482,6 mm:n (19") kiinnitystasoon Tuotteeseen Mutterit ja ruuvit Korimutteri M5/M6 elektroniikkamoduulien, 482,6 mm (19")-rakenteiden ja peitelevyjen kiinnittämiseen kiinnitysprofiileihin, 482,6 mm (19"). Tuotteeseen Mutterit ja ruuvit Torx-ruuvit Siirtää vääntömomentit optimaalisesti, pidentää työkalujen käyttöikää sekä lisää turvallisuutta ja luotettavuutta ruuviliitoksia kiristettäessä ja irrotettaessa. Tuotteeseen Mutterit ja ruuvit Kiinnitysruuvit Elektroniikkakehikoille, 482,6 mm (19") sisärakenteille ja peitelevyille. Tuotteeseen Mutterit ja ruuvit Kiinnityssarja, 19" Koostuu haaramutterista, joka asetetaan etupuolelta nelikulmaiseen kiinnitysreikään ja lukitaan kiinnitysruuvilla. Tuotteeseen Mutterit ja ruuvit Jousimutterit ruuveilla T-uraprofiilille M6 x 10 mm T-uraprofiiliin, saadaan järjestelmälisävarusteiden joustava ja varma asennus T-uraprofiilikiskoihin. Tuotteeseen