Peitepaneelit ja etulevyt Peitepaneeli Peitelevyt alumiinia, erilaisia korkeuksia. Vapaan asennustilan puhtaaseen liitäntään asennustason sisällä. Peitepaneeli Peitepaneeli, 482,6 mm (19") Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin. Tuotteeseen Peitepaneeli Peitelevy 19" Alumiiniset peitepaneelit eri korkeuksilla. Vapaisiin U-paikkoihin 19"-tason sisällä. Tuotteeseen Peitepaneeli Saranat peitelevyille Saranat peitelevyille. Tuotteeseen Peitepaneeli Pienlaitelaatikko, 4 U, erotettu 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystasoon Pienlaitelaatikko sisältää säädettävän kiinnityspohjan, jonka avulla laatikko voidaan jakaa. Tuotteeseen Peitepaneeli Peitepaneeli, 482,6 mm (19") Kiinnitys ilman työkaluja Vapaiksi jäävien alueiden sulkemiseen 482,6 mm (19")-asennustasossa. Tuotteeseen