Ostoskori

Power Distribution Unit PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    Korkeatasoinen IT-kaapin virranjakelu: kestävä PDU kompaktilla perusvirranjakelulla IT-ympäristöön.

    Lisää

  • PDU metered
    PDU metered

    Korkeatasoinen IT-kaapin virranjakelu: älykäs PDU vaihekohtaisella energian mittauksella.

    Lisää

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    Korkeatasoinen IT-kaapin virranjakelu: älykäs PDU pistokekohtaisella energian mittauksella.

    Lisää

  • PDU switched
    PDU switched

    Korkeatasoinen IT-kaapin virranjakelu: älykäs PDU vaihekohtaisella mittaustoiminnolla sekä pistokekohtaisilla päälle-pois ohjauksella.

    Lisää

  • PDU managed
    PDU managed

    Korkeatasoinen IT-kaapin virranjakelu sekä energianmittaus- ja valvontatoiminnot jokaiselle pistokkeelle Syöttökaapeli CEE-pistokkeella (16 A/32 A), lähdöt C13- ja C19.

    Lisää

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    Energianjakelu on suunniteltu erityisesti datakeskuksille ja vapaasti seisoville kaapeille, joissa on brittiläiset laitepistokkeet (BS 1363).

    Lisää

  • PDU UK, rakenne metered
    PDU UK, rakenne metered

    Energianjakelu on suunniteltu erityisesti datakeskuksille ja vapaasti seisoville kaapeille, joissa on brittiläiset laitepistokkeet (BS 1363).

    Lisää

  • RCM-mittausmoduuli – inline-mittari
    RCM-mittausmoduuli – inline-mittari

    Itsenäinen energianseurantayksikkö (sisältää jäännösvirran valvonnan) 1 U/19" muodossa. Yksikkö liu’utetaan kuluttajalaitteen syöttöön, PDU Basiciin tai moduulimuotoiseen PDU:hun ilman mittaustoimintoa. Se seuraa kaikkia tärkeitä sähköisiä tunnussuureita.

    Lisää

  • Ylijännitesuojamoduuli tyyppi 3
    Ylijännitesuojamoduuli tyyppi 3

    Kompakti ylijännitesuojamoduuli päätelaitesuojaksi (tyyppi 3) hälytyskontaktilla kiinnitettäväksi kaapin runkoon. Moduulit suojaavat herkkää laitteistoa ja toimivat ylijännitesuojaketjun kolmantena eli viimeisenä lenkkinä. Lisäksi laiteasennuksessa tai energiajakajaan tulee sisällyttää muita tyypin 1 ja tyypin 2 ylijännitesuojalaitteita.

    Lisää

  • PDU-lisävarusteet
    PDU-lisävarusteet

    Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen