Ostoskori

19":n rakenteet

  • kääntökehys
    kääntökehys

    Kääntökehys mahdollistaa pääsyn 19" asennustasoon kiinnitettyjen laitteiden taakse. Kääntökehys on saatavana joko 130° tai 180° avautuvilla saranoilla.

    Lisää

  • Profiilikiskot
    Profiilikiskot

    Profiilikiskot ja asennuskehykset sisärakenteelle sekä yksi tai kaksi 19 tuuman tasoa seinäkoteloille, yksittäiskaapeille ja rivikaapeille.

    Lisää

  • Asennussarja profiilikiskoille
    Asennussarja profiilikiskoille

    Profiilikiskojen ja asennuskehyksen asennussarja valitaan kaapin leveyden mukaan.

    Lisää

  • Lisävarusteet Rittalin Data Rack
    Lisävarusteet Rittalin Data Rack

    Avointa Data Rack -alustaa voi laajentaa toisella 19 tuuman kiinnitystasolla, syvyystuilla, liukukiskoilla ja riviliittimillä. Alustaan voidaan kiinnittää pyörät kehikon liikuttamista varten.

    Lisää

  • Liukukiskot
    Liukukiskot

    Liukukiskot tarjoavat asennustilaa komponenteille, jotka ripustetaan 19" tasoon, ja tasaavat raskaiden rakenteiden kiskoille aiheuttamaa kuormitusta. Raskaille kuormille tarkoitettujen liukukiskojen kantavuus on 800 N:n staattisella kuormalla.

    Lisää

  • Tuumainen rakenne
    Tuumainen rakenne

    Laatikot 19" asennustasossa, peitelevyt, asennusmahdollisuus muille kuin tuumamittaisille laitteille ja kiinnitysmahdollisuudet 19" profiilikiskoihin häkkimuttereilla tai innovatiivisella 19" kiinnittimellä

    Lisää

  • Peitepaneelit ja etulevyt
    Peitepaneelit ja etulevyt

    Peitepaneelit peittämään korkeusyksiköt, joita ei tarvita. Useita eri korkeuksia, materiaalina alumiini, teräslevy tai muovi. Ruuvikiinnitteinen tai pika-asennus ilman työkaluja.

    Lisää

  • Kytkentäpaneelit
    Kytkentäpaneelit

    Kytkentäpaneelit ja aukot LWL- ja kuparitekniikan yleisille liittimille ja pistokkeille.

    Lisää

  • Liitäntäkotelot
    Liitäntäkotelot

    Tulevien LWL-kaapeleiden liitokset ja kytkentäpaneelien jakaminen eri liittimille. Valmiit johdot ohjataan kytkentäpaneeleihin Breakout-laatikolla.

    Lisää

  • LSA-tekniikka
    LSA-tekniikka

    LSA-tekniikan kiinnitysyksiköt LSA-Plus-listoille tai asennussarjat LSA-asennusaltaille tai LSA-asennuskulmille.

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen