Liitännät
-
Läpivientiluukku FI-suojakytkimelle
Normin EN 60 204-1 mukaan kaikki virtapiirit, joiden nimellisvirta on ≤ 20 A, ja jotka syöttävät sähköä koneiden kytkentäkaappien pistorasioihin, on suojattava vikavirtasuojalaitteella, jonka nimellisverotusvirta on ≤ 30 mA. Valmisteltu yleisimpien, 2-napaisten FI-/LS-suojakytkimien asennukseen.
-
Läpivientiluukku, modulaarinen
Yleiskäyttöinen kaikkialla, missä tarvitaan nopea pääsy liitäntöihin ja pistorasioihin, kaappi voidaan pitää suljettuna.
-
Liitännän siirtokaapeli seinäliitännällä
Liitännän siirtämiseen kaapin sisältä – esim. teollisuus-PC:stä ja kytkimistä – kaapin ulkopintaan.
-
RJ45-asennusmoduuli
Asennusmoduuli liitännän jatkokaapelille seinäkiinnityksellä liittimestä liittimeen tai liittimestä pistokkeeseen.