Tuote poistetaan: 30.1.2020
- Tuotenumero:
- CM 5001.061
- Rakenne
- varmuuslukkopesällä, lukko E1
Vain autoteollisuudelle: VW, Audi, SEAT, SkodaAuto. - Tuotekuvaus
- Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana.
- Väri
- Kotelo: värisävy RAL 9005
Kahva: värisävy RAL 9006 - Pituus
- 242 mm
- Mitat
- Leveys: 50 mm
Syvyys: 17,5 mm
Pituus: 242 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,88 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177479678
- ETIM 8
- EC002626
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
- CM ylöspäin nostettava kahva lukolle E1
- Dokumentaatiot
- Ohjeet