- Tuotenumero:
- SK 3311.700
- Hyödyt
- Asennetaan palvelinräkin taakse ja siten vältetään se, että palvelinräkin terminen kuorma on ohjattava pois tuuletuslaitteesta
- Tasapainotettu lämmönjakelu lämmönvaihtimessa Heat Pipen avulla.
- Oven avautumiskulma 135° mahdollistaa pääsyn palvelinkaapin takaosaan ja helpottaa asennus- ja konfigurointitöitä kaapissa.
- Paras energiatehokkuus, koska sähkötehon tarvetta ei ole.
- Käyttöalueet
- Ilma-vesi-lämmönvaihdin jälkiasennukseen TS IT -kaappeihin myös käytön aikana.
- Toimintotapa
- Itsenäinen laite korvaa takaoven
- Poistoilma jäähdytetään huoneenlämpötilaan. Veteen siirretty lämpöenergia kulkee ulkoiseen kylmävesijärjestelmään, jossa vesi jäähdytetään jälleen tarvittavaan menolämpötilaan.
- Lämmönvaihdin hyödyntää IT-laitteiston ilmavirran eikä tarvitse jäähdytykseen lisätuuletinta
- Erittäin alhainen painehävikki vedelle ja ilmalle huolimatta kompaktista rakenteesta
- Vesiliitäntä vain alhaalta
- Väri
- RAL 7035
- Rakenne
- Kaapin jäähdytys
- Ohje
- Kaappiin asennettujen aktiivisten 19 tuuman komponenttien ilmateho (lämmitetty poistoilma) on oltava riittävän suuri, jotta ylitetään rei'itetyn lämmönvaihtimen takaoven painehäviö.
- Kokonaisjäähdytysteho koskee 24 °C:n ulostulolämpötilaa
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 105 mm - Maks. jäähdytysteho
- 20 kW
- Hyötykorkeus
- 47 U
- Jäähdytysaine
- Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
- Nimellisvirtaama – ilmamäärä
- 4 000 m³/h
- Vesiliitännät
- DN 25 (G 1" AG)
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 6 bar
- Veden tulolämpötila
- 15 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 81 kg
- EAN
- 4028177717015
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
- SK LCP Hybrid 600x2200x105 20kW