Ostoskori

Osastoidut kaapit TS

Tuotenro DK 7831.453

  Product Lifecycle  
Passive
  • Osastoidut kaapit TS

    Discontinued article.

    Tietoa poistuvista tuotteista
    Tuote poistetaan: 31.12.2019 
    Sulje
    Tuotetiedot

    Jaettu kaappi TS 8, jossa 2 tai 4 erillistä toiminta-aluetta.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Tuotenro:

     
     
     
     
     


    Pakkauskoko VP *

    Lisää ostoskoriin

    * yksikkö = 1 kpl

    + Tuotekuvaus

    Hyödyt: Hitsattu runkorakenne
    Täydellinen tuuletus edestä ja takaa. Reikälevyssä vapaata ilmastoitua pintaa > 78 %.
    2-pistetankolukko
    Oven kätisyys vaihdettavissa 
    Kaapelien sisäänvienti pohjan ja katon kautta (lisävaruste)
    Rivitettävissä kaikkiin suuntiin
    Staattinen kuormitettavuus jopa 1000 kg
    Materiaali: Teräslevy
    Pintakäsittely: Kaappirunko: pohjamaalattu
    Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
    Profiilikiskot, asennuskehys ja järjestelmäkiskot: sinkitty, kromatoitu
    Väri: RAL 7035
    Toimitus: Teräslevyovet ilmanvaihdolla edessä ja takana, 180° saranat
    Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
    Säätöjalat
    482,6 mm:n (19":n) taso, L-muotoiset profiilikiskot järjestelmäkiskoissa, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
    Kaikkien levyosien maadoitus esiasennettuna
    1-kertainen, erotettu/erillinen kaapelinohjaus lokeroittain
    Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
    Ohje tilausnumerosta: Toimitusajalla
    Mitat: Leveys: 600 mm
    Korkeus: 2200 mm
    Syvyys: 1000 mm
    Asennuskorkeus komponenteille / ovi: 21 U
    Tasojen etäisyys (toimitettaessa): 740 mm
    Ovien määrä: Etupuoli: 2
    Takaosa: 2
    Pakkausyksikkö: 1 kpl
    Paino/VE: 173,5 kg
    EAN: 4028177642713
    Tullitariffinimike: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

    + Ladattavat

    Tietolehdet:
    Tekninen tietolehti:  
    DE   EN   FI  
    Dokumentaatiot:

    + Lisää lisävarusteita


     
     
     
     
     
     
     

     Osastoidut kaapit TS

    Tuotenro DK 7831.453

    Sulje
    +
    [X] Sulje

    Pakollinen 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sulje