Tämä tuote poistuu: 30.1.2019
Uusi korvaava tuote on:
2410121
- Tuotenumero:
- HD 2410.120
- Rakenne
- EMC
- Hyödyt
- Estää tehokkaasti haitallisten mikrobien kertymisen, koska ulkopinta on sileä ja suljettu.
- Merkittävästi helpompi ja kustannuksia säästävä puhdistus verrattuna aiempiin läpivientiholkkeihin.
- Käyttöalueet
- Elintarvikkeiden ja nautintoaineiden valmistus ja pakkaus
- Puhdastilatekniikka (esim. farmasia-ala)
- Biotekniikka
- Kemian teollisuus
- Materiaali
- Mutteri: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 303)
Tiiviste: FDA 21 CFR 177.2600 mukainen - Mitat
- Kierre: M20 x 1,5
- Kaapelin läpimitalle
- 6 ‐ 12 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...100 °C
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Paino/VE
- 0,33 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177552159
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Tuotekuvaus
- HD Läpivientiholkki EMV 20x1,5 5kpl
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Info sheet