Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
1579000
- Tuotenumero:
- EB 1579.500
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo saranoidulla ovella
180° saranat
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Asennuslevy - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 800 mm
Syvyys: 155 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 275 mm x 785 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,38 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2 mm
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 13,2 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177251823
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- EB kotelo 300x800x155