Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
1612000
- Tuotenumero:
- BG 1559.510
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevy
Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja ovi
Laiteikkuna ovessa
Laippalevy kotelon pohjassa - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 65
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 200 mm
Syvyys: 125 mm - Kotelon materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Oven saranoinnin sijainti
- alas
- Kannatinkiskojen määrä
- 1
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Pikalukko sis. Muovitulpat
Lukkojen määrä: 3 - Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 5,7 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177262010
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- Väyläkotelo 600x200x123