Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
1612000
- Tuotenumero:
- BG 1578.450
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevy
Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja ovi
Laiteikkuna ovessa
Asennuslevy - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 65
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 155 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 585 mm x 275 mm
- Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 540 mm
Laiteikkunan korkeus: 155 mm
Etäisyys ikkunan alareunasta oven alareunaan: 92 mm - Kotelon materiaalivahvuus
- 1,38 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Oven saranoinnin sijainti
- alas
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 9,55 kg
- EAN
- 4028177460065
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- Väyläkotelo 400x300x155 + ikkuna