Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
1611000
BG-väyläkotelot
Tuotenumero: BG 1605.520
Seinäkotelo jossa teräslevyovi, laiteikkuna polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 65. Voidaan kiinnittää lähes kaikkien valmistajien väylämoduuleja.
- Tuotenumero:
- BG 1605.520
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevy
Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja ovi
Laiteikkuna ovessa - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 65
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 200 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 120 mm - Kotelon materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Oven saranoinnin sijainti
- oikealla
- Kannatinkiskojen määrä
- 1
- Cut-outs (quantity x diameter)
- 2
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Kaapelien sisäänvienti (määrä x Ø)
- 2 x M12
M32 - Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,2 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177266841
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- Väyläkotelo 200x300x120