Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
1613000
- Tuotenumero:
- BG 1611.510
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevy
Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja ovi
Laiteikkuna ovessa - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 65
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 500 mm
Syvyys: 160 mm - Kotelon materiaalivahvuus
- 1,38 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 1,5 mm
- Oven saranoinnin sijainti
- oikealla
- Kannatinkiskojen määrä
- 3
- Aukotukset (määrä x Ø)
- 33
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Kaapelien sisäänvienti (määrä x Ø)
- 33 x M20
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 8,6 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177251878
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- Väyläkotelo 400x500x158