Tämä tuote poistuu: 30.6.2024
Please note the deviating dimensions and design of the new article:
1585000
- Tuotenumero:
- BG 1584.010
- Materiaali
- Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
180°-saranat: Painevalettu sinkki - Pintakäsittely
- Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 240
180°-saranat: kromattu - Toimitus
- Kotelo ja kansi
180° saranat (2 kpl)
Kannatinkisko TH 35/7.5
Pikalukko sis. Muovitulpat - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 80 mm - Kotelon materiaalivahvuus
- 1,5 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Design support rails
- kiinnitetty tapeilla
- Oven saranoinnin sijainti
- oikea/vasen
- Kannatinkiskojen määrä
- 1
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Pikalukko sis. Muovitulpat
Lukkojen määrä: 2 - Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,7 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177010970
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- Väyläkotelo 300x300x80 RST